Equipotential connection plug Mosaic
PROGRAMME MOSAIC
Legrand
Equipotential connection plug Mosaic
REF. 775993
EAN numeris.
3245067759936
Mosaic™ Programme mechanisms - international standards socket outletsEquipotential plug - Equipotential connection plug
40,99 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Assembly arrangement | Other |
---|---|
Model | Other |
Mounting method | Surface mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
---|---|
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP41 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ