![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
End support FORK650.1 RAMPMOUNT.PAIR 0.65M
ENSTO
End support FORK650.1 RAMPMOUNT.PAIR 0.65M
REF. FORK650.1
EAN numeris.
6438389013665
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Type of accessory/spare part | Supporting bracket |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Transparent | No |
Colour | White |
Material | Stainless steel |
Length | 650 mm |
---|---|
Width | 650 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
RAL-number | 9016 |
Mounting method | Supporting bracket |
Dokumentacija
1 dokumentas
Produkto duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ