End stop for Viking3 terminal blocks with automatic 8mm pitch
Viking 3
Legrand
End stop for Viking3 terminal blocks with automatic 8mm pitch
REF. 037511
EAN numeris.
3245060375119
0,40 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Colour | Grey |
---|---|
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Type of latching | Screwable |
Material | Plastic |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
---|---|
Width | 8 mm |
Height | 31.8 mm |
Depth | 48.4 mm |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ