Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

End-cap (left or right) for DLP-S mini-trunking 50x20mm

DLP-S Mini-trunking LG Legrand

End-cap (left or right) for DLP-S mini-trunking 50x20mm

REF. 638165 EAN numeris. 3245066381657

Allows to block the end of the mini-trunking

0,73 € / Vienetas Product available in 5 Vienetas
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Model Left/right
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Type of fastening Snap on
Colour White
With protective foil No
Width 50 mm
Height 20 mm

Dokumentacija

1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
F01197EN-07.pdf pdf (2.05 Mo)
2 dokumentai
Aplinkos profilis
LGRP-01518-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Sertifikatai
NF-1129 (1.02 Mo)