![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/032807-LEGRAND-1000.jpg)
End cap for over floor trunking 92x20mm
Over floor trunking LG
Legrand
End cap for over floor trunking 92x20mm
REF. 032807
EAN numeris.
3245060328078
Allows to block the end of the over floor trunking 92x20mm cat.no 032800
2,23 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Width | 92 mm |
---|---|
Height | 20 mm |
Number of channels | 0 |
Material | Plastic |
Colour | Anthracite |
RAL-number | 7016 |
Self-adhesive | No |
Sealing lip | No |
With anti-slip layer | No |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Halogen free | No |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
1 dokumentas
Aplinkos profilis
PASIRINKITE VEIKSMĄ