End cap for DLPlus mini-trunking 60x20mm. White
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
End cap for DLPlus mini-trunking 60x20mm. White
REF. 030290
EAN numeris.
3245060302900
Allows to block the end of the mini-trunking
1,32 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Left/right |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
Width | 60 mm |
Height | 20 mm |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
1 dokumentas
Aplinkos profilis
PASIRINKITE VEIKSMĄ