Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

End cap for DLPlus mini-trunking 32x16mm. White

DLPlus Mini-Trunking LG Legrand

End cap for DLPlus mini-trunking 32x16mm. White

REF. 031207 EAN numeris. 3245060312077

Allows to block the end of the mini-trunking

1,17 €
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Model Left/right
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Type of fastening Snap on
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
Width 32 mm
Height 16 mm

Dokumentacija

2 dokumentai
Instrukcija
104870237-02.pdf pdf (0.17 Mo)
Techninis duomenų lapas
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)
1 dokumentas
Aplinkos profilis
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)

Cross-sell products

Jums taip pat gali prireikti

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai