Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

Electronic earth leakage mod - DPX/DPX-I 630 - mounted underneath -LED -4P -400A

Legrand

Electronic earth leakage mod - DPX/DPX-I 630 - mounted underneath -LED -4P -400A

REF. 026063 EAN numeris. 3245060260637
700,66 €
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Nominal voltage 230-500 V
Nominal current 630 A
Rated fault current adjustable Yes
Rated fault current 0.03-3 A
Max. delay time 3000 ms
Delay adjustable Yes
Number of poles 4
Leakage current type A

Dokumentacija

3 dokumentai
Techninė instrukcija
Instrukcija
LE07066AC.pdf pdf (0.92 Mo)
Praktinio surinkimo vadovas
1 dokumentas
Autocad 3D
026061.dwg dwg (0.15 Mo)