Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

EKINOXE Mini enclosure - 8/9 modules - white RAL 9010

EKINOXE Legrand

EKINOXE Mini enclosure - 8/9 modules - white RAL 9010

REF. 001308 EAN numeris. 3245060013080

Mini enclosure : The ideal solution for adding devices with ease.

16,00 € / Vienetas
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Mounting method Surface mounted
Number of rows 1
Width in number of modular spacings 9
Type of covering Cover
Cover model With notch
Transparent cover/door No
Signal passing door Yes
With lock No
Type of closure Other
Housing material Plastic
Built-in depth 79 mm
Built-in height 176 mm
Built-in width 186 mm
Inner depth 47.5 mm
Earthing terminal block Yes
Neutral terminal block No
DIN-rail Yes
With mounting plate No
Extension possible No
EMC-version No
Colour White
RAL-number 9003
Degree of protection (IP) IP30
Height 180 mm
Width 190 mm
Depth 83 mm
Enclosure capacity (Nb of modules) 9
Degree of impact strength (IK) IK05
Operating / setting temperature -10-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Fitted with rainproof plate protection No

Dokumentacija

2 dokumentai
Sertifikatai
CEBEC-11476 (0.45 Mo)
Aplinkos profilis
LGRP-00858-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)

Cross-sell products

Jums taip pat gali prireikti

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai