Drip protector For 300 mm side, PP
Ensto Cubo O
ENSTO
Drip protector For 300 mm side, PP
REF. PEE6
EAN numeris.
6418677172540
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Blind plate |
---|---|
Width | 250 mm |
Height | 80 mm |
Depth | 2 mm |
Monteringsposition | Base |
---|---|
Material | Plastic |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |