DPX3 630 DIRECT ROTARY HANDLE DIRECT STAND. EMERGENCY
DPX3 630
Legrand
DPX3 630 DIRECT ROTARY HANDLE DIRECT STAND. EMERGENCY
REF. 420175
EAN numeris.
3414971066878
79,13 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Colour | Other |
---|---|
Suitable for emergency stop | Yes |
With extension shaft | No |
Suitable for power circuit breaker | Yes |
Suitable for switch disconnector | No |
Width | 111 mm |
Height | 94 mm |
---|---|
Depth | 92 mm |
Operating / setting temperature | -5-70 °C |
Storage temperature | -25-85 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacija
1 dokumentas
Praktinio surinkimo vadovas
1 dokumentas
Autocad 3D
PASIRINKITE VEIKSMĄ