DPX3 160/250 KEYLOCK A ROT.HANDLE VD.
Legrand
DPX3 160/250 KEYLOCK A ROT.HANDLE VD.
REF. 420168
EAN numeris.
3414971085329
723,37 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Colour | Black |
---|---|
Suitable for emergency stop | No |
With extension shaft | No |
Suitable for power circuit breaker | Yes |
Suitable for switch disconnector | Yes |
Depth | 87.2 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacija
1 dokumentas
Praktinio surinkimo vadovas
1 dokumentas
Aplinkos profilis
PASIRINKITE VEIKSMĄ