DPX3 160/250 DIRECT ROTARY HANDLE DIRECT STANDARD BLACK
Legrand
DPX3 160/250 DIRECT ROTARY HANDLE DIRECT STANDARD BLACK
REF. 420160
EAN numeris.
3414971010659
68,93 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Colour | Black |
---|---|
Suitable for emergency stop | No |
With extension shaft | No |
Suitable for power circuit breaker | Yes |
Suitable for switch disconnector | Yes |
Width | 57.5 mm |
Height | 92 mm |
---|---|
Depth | 77.5 mm |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacija
1 dokumentas
Praktinio surinkimo vadovas
1 dokumentas
Autocad 3D
1 dokumentas
Aplinkos profilis
PASIRINKITE VEIKSMĄ