DPX3 160/250 DIRECT ROTARY HANDLE DIRECT STAND. EMERGENCY
DPX3 160 250
Legrand
DPX3 160/250 DIRECT ROTARY HANDLE DIRECT STAND. EMERGENCY
REF. 420173
EAN numeris.
3414971066830
69,65 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Colour | Red |
---|---|
Suitable for emergency stop | Yes |
With extension shaft | No |
Suitable for power circuit breaker | Yes |
Suitable for switch disconnector | Yes |
Width | 57.5 mm |
Height | 92 mm |
---|---|
Depth | 77.5 mm |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacija
1 dokumentas
Praktinio surinkimo vadovas
1 dokumentas
Autocad 3D
PASIRINKITE VEIKSMĄ