Door Transparent door 24 mod 2r
Ensto Modulo
ENSTO
Door Transparent door 24 mod 2r
REF. MODD242
EAN numeris.
6438100197803
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Height | 320 mm |
---|---|
Width | 310 mm |
Depth | 30 mm |
Material | Plastic |
Hinging | Yes |
---|---|
Quick locking | Yes |
Degree of protection (IP) | IP65 |