![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-401864-WEB-R.jpg)
Door - for XL² 125 distribution cabinet Cat.No 4 016 79 - White RAL 9003
Legrand
Door - for XL² 125 distribution cabinet Cat.No 4 016 79 - White RAL 9003
REF. 401864
EAN numeris.
3245064018647
55,62 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 438 mm |
Height | 747 mm |
Depth | 28 mm |
EMC-version | No |
---|---|
Material | Plastic |
Surface finishing | Other |
Colour | White |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of protection (NEMA) | 1 |
Dokumentacija
1 dokumentas
Praktinio surinkimo vadovas
2 dokumentai
BIM failas
Autocad 3D
3 dokumentai
Aplinkos profilis
Sertifikatai
OC / CB-675993
(2.25 Mo)
Sertifikatai
OC / CB-654749
(0.38 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ