![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/013332-LEGRAND-1000.jpg)
Domestic cartridge fuse - cylindrical type 10.3 x 38 - 32 A - w/o indicator
Legrand
Domestic cartridge fuse - cylindrical type 10.3 x 38 - 32 A - w/o indicator
REF. 013332
EAN numeris.
3245060133320
0,84 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Width | 10.3 mm |
---|---|
Size | 10x38 mm |
Voltage type | AC |
Depth | 38 mm |
Rated voltage | 250 V |
Utilization category | Other |
Rated current | 32 A |
Type of fuse status indicator | Other |
---|---|
Rated operating frequency | 50-60 Hz |
Breaking capacity | 120 kA |
Power loss at rated current | 3.4 W |
Model | Ceramic fuse |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
1 dokumentas
Sertifikatai
NF-656079/A1
(0.67 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ