![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/338023-LEGRAND-3000.jpg)
Distribution enclosure XL3 S 4000 height 2200 mm width 800 mm depth 400 mm
XL3 S 4000
Legrand
Distribution enclosure XL3 S 4000 height 2200 mm width 800 mm depth 400 mm
REF. 338023
EAN numeris.
3414970900036
Metal distribution enclosure XL3 S 4000 height 2200 mm width 800 mm depth 400 mm . Doors, side or rear panels, supports for faceplates, functional uprights, to be ordered separately, supplied with corner pieces for plinth.
1 242,67 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Width | 774 mm |
---|---|
Height | 2174 mm |
Depth | 374 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface finishing | Galvanized |
With mounting plate | Yes |
Suitable for wall built-in | No |
Pole fastening | No |
---|---|
With rear door | Yes |
Suitable for metrical mounting | Yes |
Suitable for outdoor set-up | No |
Pitched roof | No |
EMC-version | No |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Dokumentacija
5 dokumentai
Praktinio surinkimo vadovas
Techninis duomenų lapas
Instrukcija
Instrukcija
Techninė instrukcija
7 dokumentai
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Aplinkos profilis
PASIRINKITE VEIKSMĄ