Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

DIN rail For 600 mm side/middle

Ensto Cubo O ENSTO

DIN rail For 600 mm side/middle

REF. DR35240.5 EAN numeris. 6418677176647
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Model DIN rail (top hat rail) 35/7.5 mm
Material Steel
Punch shape Long-slot
Drill hole distance centrically 240 mm
Material thickness 1 mm
Length 250 mm
Height 7.5 mm