DIN rail For 081606/09, 121609
Ensto Cubo D
ENSTO
DIN rail For 081606/09, 121609
REF. DR35136.4
EAN numeris.
6418677151002
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | DIN rail (top hat rail) 35/7.5 mm |
---|---|
Material | Stainless steel |
Punch shape | None |
Drill hole distance centrically | 136 mm |
Material thickness | 1 mm |
---|---|
Length | 146 mm |
Height | 7.5 mm |