Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

DIN rail For 050504, 15 x 26 mm

Ensto Cubo D ENSTO

DIN rail For 050504, 15 x 26 mm

REF. DR15016.4 EAN numeris. 6418677150937
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Model DIN rail (top hat rail) 15 mm
Material Stainless steel
Punch shape None
Drill hole distance centrically 16 mm
Material thickness 1 mm
Length 26 mm
Height 5.5 mm