![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-KUALH28-WEB-R.jpg)
Diffuser KUALH28 T5 28W L= 1179MM GRY
Ensto Ali IP21
ENSTO
Diffuser KUALH28 T5 28W L= 1179MM GRY
REF. KUALH28
EAN numeris.
6410041030616
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Light sharing | Symmetric |
---|---|
Light outlet | Direct |
Design of the grid/reflector | None |
Grid perforated | No |
Reflector perforated | No |
Material | Plastic |
---|---|
Colour | Other |
Length | 1179 mm |
Width | 63 mm |
Height/depth | 43 mm |
Dokumentacija
1 dokumentas
Produkto duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ