Diffuser KUAL36 36W L= 1232MM OP
Ensto Ali IP21
ENSTO
Diffuser KUAL36 36W L= 1232MM OP
REF. KUAL36
EAN numeris.
6410041030494
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Light sharing | Symmetric |
---|---|
Light outlet | Direct |
Design of the grid/reflector | None |
Grid perforated | No |
Reflector perforated | No |
Material | Plastic |
---|---|
Colour | White |
Length | 1232 mm |
Width | 63 mm |
Height/depth | 43 mm |
Dokumentacija
1 dokumentas
Produkto duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ