![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-KUAL14-WEB-R.jpg)
Diffuser KUAL14 14W L= 579MM OP
Ensto Ali IP21
ENSTO
Diffuser KUAL14 14W L= 579MM OP
REF. KUAL14
EAN numeris.
6410041030388
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Light sharing | Symmetric |
---|---|
Light outlet | Direct |
Design of the grid/reflector | None |
Grid perforated | No |
Reflector perforated | No |
Material | Plastic |
Colour | White |
---|---|
Length | 579 mm |
Width | 63 mm |
Height/depth | 43 mm |
Diameter | 400 mm |
Dokumentacija
1 dokumentas
Produkto duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ