![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-AVL652_1-WEB-R.jpg)
Diffuser Clear diffuser for Jono 28/54W
Ensto AVR66
ENSTO
Diffuser Clear diffuser for Jono 28/54W
REF. AVL652.1
EAN numeris.
6418677615696
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Type of accessory/spare part | Luminaire cover |
---|---|
Light sharing | Symmetric |
Light outlet | Direct |
Design of the grid/reflector | None |
Grid perforated | No |
Reflector perforated | No |
Material | Plastic |
---|---|
Kind of luminaire cover/post globe | Clear |
Colour | Other |
Length | 1200 mm |
Width | 46 mm |
Height/depth | 59 mm |
Dokumentacija
1 dokumentas
Produkto duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ