Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

COVER N3 KEY SWITCH FOR BAES

Legrand

COVER N3 KEY SWITCH FOR BAES

REF. 068499 EAN numeris. 3245060684990
5,41 € / Vienetas
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Model Key
Imprint/indication None
Utilization Other
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour Titanium
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 53 mm
Height 53 mm
Depth 22.2 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Up-sell products

Kiti taip pat pirko

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai

Cross-sell products

Jums taip pat gali prireikti

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai