Copper bar - flexible - section 50 x 10 mm - 1000 to 1250 A - L. 2 m
Legrand
Copper bar - flexible - section 50 x 10 mm - 1000 to 1250 A - L. 2 m
REF. 037458
EAN numeris.
3245060374587
1 306,60 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Rated current In | 1250 A |
---|---|
Model | Flat |
Length | 1000 mm |
Width | 10 mm |
Height | 50 mm |
---|---|
Flexible | Yes |
Surface protection | Untreated |