Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

Connecting terminal block, screw connection, 1 connection, 1entry/1outlet, Cross-section 4mm² - pitch 6mm - grey

Viking 3 Legrand

Connecting terminal block, screw connection, 1 connection, 1entry/1outlet, Cross-section 4mm² - pitch 6mm - grey

REF. 037180 EAN numeris. 3245060371807
2,17 €
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve 0.25-2.5 mm²
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve 0.25-2.5 mm²
Connectable conductor cross section solid-core 0.25-2.5 mm²
Connectable conductor cross section multi-wired 0.25-2.5 mm²
Rated current In 15 A
Rated voltage 500 V
Type of electrical connection 1 Screw connection
Type of electrical connection 2 Screw connection
Number of levels 1
Number of clamp positions per level 2
Mounting method DIN rail (top hat rail) 35 mm
Material insulation body Thermoplastic
Operating temperature -5-40 °C
Inflammability class of insulation material according to with UL94 V2
Width 6 mm
Height 46.5 mm
Depth 71.5 mm
Explosion-tested version 'Ex e' No
Closing plate required Yes
Colour Grey
Internally connected stages No

Dokumentacija

1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
F01094EN-01.pdf pdf (1.81 Mo)
4 dokumentai
Sertifikatai
Sertifikatai
IMQ-CA02.04202 (0.69 Mo)
Sertifikatai
Sertifikatai

Cross-sell products

Jums taip pat gali prireikti

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai