![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/014008-LEGRAND-1000.jpg)
CARTRIDGE FUSE AM 14X51 8A
Legrand
CARTRIDGE FUSE AM 14X51 8A
REF. 014008
EAN numeris.
3245060140083
2,40 €
/
Vienetas
Product available in
10 Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Width | 14 mm |
---|---|
Size | 14x51 mm |
Voltage type | AC/DC |
Depth | 51 mm |
Rated voltage | 500 V |
Utilization category | aM (switchgear protection) |
Rated current | 8 A |
Type of fuse status indicator | Other |
---|---|
Rated operating frequency | 42-62 Hz |
Breaking capacity | 120 kA |
Power loss at rated current | 1.32 W |
Model | Ceramic fuse |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ