![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/012312-LEGRAND-1000.jpg)
CARTRIDGE FUSE 8,5X31,5 12A
Legrand
CARTRIDGE FUSE 8,5X31,5 12A
REF. 012312
EAN numeris.
3245060123123
1,16 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Width | 8.5 mm |
---|---|
Size | 8x32 mm |
Voltage type | AC |
Depth | 31.5 mm |
Rated voltage | 250 V |
Utilization category | gG (cable protection/equipment protection) |
Rated current | 12 A |
Type of fuse status indicator | Other |
---|---|
Rated operating frequency | 50-60 Hz |
Breaking capacity | 20 kA |
Power loss at rated current | 1.3 W |
Model | Ceramic fuse |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ