![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020429_pw_92439.jpg)
Cable sleeves XL³ 800 - IP 43 - for enclosure 204 08/58 - width 910 mm
Legrand
Cable sleeves XL³ 800 - IP 43 - for enclosure 204 08/58 - width 910 mm
REF. 020428
EAN numeris.
3245060204280
201,61 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Cable trough |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 460 mm |
Suitable for enclosure building height | 1550 mm |
Suitable for enclosure building depth | 230 mm |
Width | 460 mm |
Height | 1550 mm |
---|---|
Depth | 230 mm |
Material | Metal |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Dokumentacija
1 dokumentas
Praktinio surinkimo vadovas
PASIRINKITE VEIKSMĄ