CABLE OUTLET IP44 WHITE
Legrand
CABLE OUTLET IP44 WHITE
REF. 664749
EAN numeris.
3245066647494
8,93 €
/
Vienetas
Product available in
10 Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Clamps | None |
Connection system | Without clamp |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
---|---|
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Antimicrobial treatment | No |
Dokumentacija
3 dokumentai
Techninis duomenų lapas
Instrukcija
Techninis duomenų lapas
3 dokumentai
Sertifikatai
CEBEC-18685
(2.1 Mo)
Sertifikatai
NF-677924
(1.38 Mo)
Sertifikatai
OC / CB-610789B/M3
(2.29 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ