Cable management grid for 42U enclosures 1560 x 100 x 150mm
Legrand
Cable management grid for 42U enclosures 1560 x 100 x 150mm
REF. 033135
EAN numeris.
3245060331351
265,74 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Cable guard rail |
---|---|
Material | Metal |
Suitable for 19 inch mounting | No |
Height | 1562 mm |
Width | 100 mm |
Length | 155 mm |
Number of height units | 35 |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Depth | 155 mm |
Fitted with door or cover | No |
Dokumentacija
2 dokumentai
Instrukcija
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ