Cable entry plate 19 inches 2U plastic with brushes direct clipping
LCS2
Legrand
Cable entry plate 19 inches 2U plastic with brushes direct clipping
REF. 046529
EAN numeris.
3245060465292
ABS plates equipped with 2 flexible brushes.
43,09 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Brush |
---|---|
Type | Straight |
Width | 482 mm |
Material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
Pre-stamping | No |
---|---|
Number of connector holes | 1 |
Thread type | None |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ