![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-636025-WEB-R.jpg)
CABLE DUCTING LINA25 120X80 6/6,5 GREY RAL 7030
Legrand
CABLE DUCTING LINA25 120X80 6/6,5 GREY RAL 7030
REF. 636025
EAN numeris.
3245066360256
34,80 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Material | Polyvinyl chloride (PVC) |
---|---|
Height | 80 mm |
Width | 120 mm |
Length | 2000 mm |
Distance of slots | 6.5 mm |
Slit width | 6 mm |
Type of side wall | Hole-/slot punching |
Halogen free | No |
Self-extinguishing | Yes |
---|---|
Flexible | No |
Useful cross section | 8730 mm² |
Type of fastening | Bottom perforation |
With cover | Yes |
Colour | Grey |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
3 dokumentai
Sertifikatai
UL recogn-E212478
(0.09 Mo)
Sertifikatai
NF 004-641237C
(0.18 Mo)
Aplinkos profilis
PASIRINKITE VEIKSMĄ