Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

Cabinet wall installation PC 200 x 300 x 187 mm

Ensto Cubo W ENSTO

Cabinet wall installation PC 200 x 300 x 187 mm

REF. WPCP203018T.U EAN numeris. 6438100117771
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Width 200 mm
Height 300 mm
Depth 187 mm
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
Mounting plate depth-adjustable Yes
Suitable for wall built-in No
Pole fastening No
With door No
Number of doors 0
With glazed door No
With ventilation door No
Number of locks 0
With cover Yes
Transparent cover Yes
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
Operating / setting temperature -40-80 °C
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
3D_WPCP203018T_PK2_V1.stp ifc (15.85 Mo)
2 dokumentai
Atitikties sertifikatas
WB_0000004287_V1.pdf pdf (0.75 Mo)
Atitikties sertifikatas
CD_0000004288_V1.pdf pdf (0.06 Mo)