Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

Bulkhead Mosaic - 230 V~ - 0.2 or 1 W - 2 modules - White

PROGRAMME MOSAIC Legrand

Bulkhead Mosaic - 230 V~ - 0.2 or 1 W - 2 modules - White

REF. 078571 EAN numeris. 3245060785710

Mosaic™ Programme mechanisms - illuminated signage functions, bulkhead lights, indicator lights and downlighter- 2 modules- White

19,03 € / Vienetas
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Assembly arrangement Basic element with central cover plate
Number of modules (module system) 2
Lamp holder Other
With light source Yes
With flashlight No
With fixed symbol/imprint No
With exchangeable symbol Yes
Application as button No
Mounting method Flush-mounted
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
Transparent No
Colour light source White
Suitable for degree of protection (IP) IP41
Nominal voltage 230 V
Max. lamp power 1 W
Device width 45 mm
Device height 45 mm
Device depth 76.4 mm
Built-in depth 32.7 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Connection type Screwed terminal
Cable section 2.5-2.5 mm²

Dokumentacija

1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
F00606EN-00.pdf pdf (0.41 Mo)
1 dokumentas
BIM failas
1 dokumentas
Sertifikatai
OC / CB-FR_709181 (0.68 Mo)

Cross-sell products

Jums taip pat gali prireikti

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai