![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-077070-WEB-R.jpg)
Blanking plate Mosaic - 1 module - white
PROGRAMME MOSAIC
Legrand
Blanking plate Mosaic - 1 module - white
REF. 077070
EAN numeris.
3245060770709
Mosaic™ Programme mechanisms - voltage surge protector, replacement module, filter, buzzers, bells, blanking plates, cable outlets and proximity MCBsBlanking plates- For Mosaic mechanisms - White- 1 module
1,57 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Width | 22.5 mm |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Height | 45 mm |
Depth | 24.5 mm |
Material | Plastic |
Colour | White |
Width opening | 0 mm |
Height opening | 0 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP41 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
RAL-number | 9003 |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Surface mounted/recessed mounted |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
1 dokumentas
BIM failas
8 dokumentai
Sertifikatai
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Sertifikatai
IRAM-DC-E-E100-006.1C1
(1.11 Mo)
Aplinkos profilis
Aplinkos profilis
Sertifikatai
OC / CB-FR_700568
(0.55 Mo)
Sertifikatai
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Sertifikatai
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Sertifikatai
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ