![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/78/LG-782495-WEB-R.jpg)
Blanking plate Forix - 1 gang
Legrand
Blanking plate Forix - 1 gang
REF. 782495
EAN numeris.
3245067824955
1,40 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Square |
Width opening | 64.5 mm |
Height opening | 64.5 mm |
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentacija
PASIRINKITE VEIKSMĄ