![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-046540-WEB-R.jpg)
Blanking plate 19 inches 3U solid metal quick fixing
LCS2
Legrand
Blanking plate 19 inches 3U solid metal quick fixing
REF. 046540
EAN numeris.
3245060465407
Metal plate with quick fixing to put a finishing touch to your cabinet.
35,91 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Width | 482 mm |
---|---|
Height | 132 mm |
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 133.35 mm |
Number of height units | 3 |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Halogen free | Yes |
Label space/information surface | No |
Dokumentacija
2 dokumentai
Instrukcija
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ