Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

Blanking plate 18 modules - separable into modules or 1/2 modules - white

Legrand

Blanking plate 18 modules - separable into modules or 1/2 modules - white

REF. 001664 EAN numeris. 3245060016647
3,72 € / Vienetas
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Material Plastic
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003
Width 320 mm
Width in number of modular spacings 18
Height 52 mm
Operating / setting temperature -10-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Halogen free No