![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/018580-LEGRAND-1000.jpg)
BLADE TYPE FUSE GG SIZE 4 630A
Legrand
BLADE TYPE FUSE GG SIZE 4 630A
REF. 018580
EAN numeris.
3245060185800
192,53 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Fuse construction type according to IEC 60269 | NH4 |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
Rated current | 630 A |
Rated voltage AC | 500 V |
Rated voltage DC | 48 V |
---|---|
Utilization category | gG (cable protection/equipment protection) |
Type of fuse status indicator | Other |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ