![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-016945-WEB-R.jpg)
BLADE TYPE FUSE GG SIZE 0 100A
Legrand
BLADE TYPE FUSE GG SIZE 0 100A
REF. 016945
EAN numeris.
3245060169459
23,99 €
/
Vienetas
Product available in
3 Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Fuse construction type according to IEC 60269 | NH0 |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
Rated current | 100 A |
Rated voltage AC | 500 V |
Rated voltage DC | 48 V |
---|---|
Utilization category | gG (cable protection/equipment protection) |
Type of fuse status indicator | Other |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ