BLADE TYPE FUSE AM SIZE 2 315A
Legrand
BLADE TYPE FUSE AM SIZE 2 315A
REF. 017570
EAN numeris.
3245060175702
37,24 €
/
Vienetas
Product available in
3 Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Fuse construction type according to IEC 60269 | NH2 |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
Rated current | 315 A |
Rated voltage AC | 500 V |
Rated voltage DC | 48 V |
---|---|
Utilization category | aM (switchgear protection) |
Type of fuse status indicator | Top fuse status indicator |
Dokumentacija
2 dokumentai
Techninis duomenų lapas
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ