Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

Bar Viking 3 - for screw terminal block - equipotential - 12 blocks / pitch 10

Legrand

Bar Viking 3 - for screw terminal block - equipotential - 12 blocks / pitch 10

REF. 037540 EAN numeris. 3245060375409
9,50 €
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Model Jumper comb
Number of bridged clamps 12
Rated current In 57 A
Rated voltage 800 V
Insulated No
With shock protection No
Mounting method Screwable
Modular spacing 10 mm
Colour Other