ARTIC WHITE PLEXO ADAPTER FOR MOSAIC FUNCTIONS
Legrand
ARTIC WHITE PLEXO ADAPTER FOR MOSAIC FUNCTIONS
REF. 070725
EAN numeris.
3245060707255
11,04 €
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
RAL-number (similar) | 9003 |
With hinged lid | Yes |
With label space | No |
Lockable | No |
Dimensions | Other |
Device width | 64 mm |
Device height | 65 mm |
---|---|
Device depth | 21 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Antimicrobial treatment | Yes |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
1 dokumentas
Autocad 3D
7 dokumentai
Sertifikatai
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Sertifikatai
NF-NF012_2897
(0.8 Mo)
Sertifikatai
OC / CB-FR_711319
(0.68 Mo)
Sertifikatai
Antibacterial-546-LEG.07.5.GB
(3.23 Mo)
Sertifikatai
OC / CB-FR_711334
(0.59 Mo)
Sertifikatai
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
Sertifikatai
VDE-40023632
(2.52 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ