![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/047726-LEGRAND-1000.jpg)
ALTIS SYMMETRICAL RAIL 15 L600
Legrand
ALTIS SYMMETRICAL RAIL 15 L600
REF. 047726
EAN numeris.
3245060477264
13,95 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | DIN rail (top hat rail) 35/15 mm |
---|---|
Material | Steel |
Punch shape | Long-slot |
Drill hole distance centrically | 480 mm |
Material thickness | 1.5 mm |
---|---|
Length | 500 mm |
Height | 15 mm |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
1 dokumentas
Autocad 3D
1 dokumentas
Aplinkos profilis
PASIRINKITE VEIKSMĄ