![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-047732-WEB-R.jpg)
ALTIS SYM RAIL H15 L1200
Legrand
ALTIS SYM RAIL H15 L1200
REF. 047732
EAN numeris.
3245060477325
24,46 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | DIN rail (top hat rail) 35/15 mm |
---|---|
Material | Steel |
Punch shape | Long-slot |
Drill hole distance centrically | 1080 mm |
Material thickness | 1.5 mm |
---|---|
Length | 1100 mm |
Height | 15 mm |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
1 dokumentas
Autocad 3D
1 dokumentas
Aplinkos profilis
PASIRINKITE VEIKSMĄ