![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/047679-LEGRAND-1000.jpg)
ALTIS SET 2 HATCHES 100 D 800
Legrand
ALTIS SET 2 HATCHES 100 D 800
REF. 047679
EAN numeris.
3245060476793
130,58 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Base side set |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7013 |
Suitable for enclosure building depth | 800 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | No |
Suitable for outdoor set-up | No |
---|---|
Height | 100 mm |
Depth | 800 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
RAL-number | 7013 |
Halogen free | Yes |
Dokumentacija
1 dokumentas
Aplinkos profilis
PASIRINKITE VEIKSMĄ