ALTIS SET 2 HATCHES 100 D 400
Legrand
ALTIS SET 2 HATCHES 100 D 400
REF. 047676
EAN numeris.
3245060476762
77,65 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Base side set |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Grey |
Suitable for enclosure building depth | 400 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | No |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | No |
Height | 100 mm |
Depth | 400 mm |
Dokumentacija
1 dokumentas
Aplinkos profilis
PASIRINKITE VEIKSMĄ